Publicar produtos
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S

    Lona S

    Traduzido por Google,

    Lona - Cabe em qualquer lugar

    O redondo nunca sai de moda.

    Lona é um produto simples, mas pode moldar a originalidade pelo uso criativo no espaço. Como vem em diferentes tamanhos e possibilidades de montagem, existem muitas maneiras de combinar os Lonas.

    Sua capacidade de se misturar e se destacar facilita a combinação com qualquer interior. Especialmente em espaços ilimitados, Lona irá adicionar um ponto focal, sem perder a sensação de amplitude.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 640 lm - 10686 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLona_S
    • Familia de productoGeneral
    • Grupo de produtosLona
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos