Publicar produtos
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal

    Lysabel S Horizontal

    Traduzido por Google,

    Um sabre de luz

    Lysabel sempre trará um toque de sofisticação ao seu espaço, seja na vertical, horizontal, inclinada, individualmente ou em diferentes composições criativas. É um tubo esguio com iluminação homogênea e sem sombras. Seu visual é limpo, minimalista e refinado, com cada detalhe cuidadosamente trabalhado. Parece frágil, mas não é. Sua força é versátil – tanto pelo poder da luz quanto pela aparência.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalysabel-s-horizontal
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosLysabel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPMMA
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos