Publicar produtos
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Traduzido por Google,

    Ecológico

    Você finalmente pode esquecer aqueles forros acústicos sem graça. Apresentamos o Pyrymyd, um produto multifuncional avançado, capaz de criar diversos cenários e microambientes personalizados. Por isso, é a escolha perfeita para escritórios e grandes espaços abertos.

    Os painéis acústicos 3D ecológicos são fabricados com fibra 100% reciclável, garantindo um desempenho acústico sustentável. Além disso, proporcionam uma distribuição de luz homogênea e eficiente.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapyrymyd-verso
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosPyrymyd
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)598
    Relacionado
    • Material principalFibra de feltro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment