Publicar produtos
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C

    Minus C

    Traduzido por Google,
    "Faça ritmo, quebre ritmo". O único menos que é um plus. Esta gama de família pode desempenhar muitos papéis. Disposto em várias composições, pode tornar-se fonte de criatividade, ao passo que, quando colocado em um ambiente organizado, traz ordem e estrutura. Com o efeito »luz ao redor«, Minus traz uma nova dimensão em espaços de teto baixo. Ao iluminar o próprio teto, os tetos tornam-se visualmente elevados e parecem muito mais altos. Projeto: Gigodesign
    Especificação
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMinus_C
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosMinus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText