Publicar produtos
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE
Nitor HE

    Nitor HE

    Traduzido por Google,
    "Simplesmente eficiente" Levando a eficiência muito além da economia de energia. O downlight clássico foi fundamentalmente melhorado e revisto. Com desempenho intransigente, máxima eficiência e ampla variedade de aplicações, tornou-se parte indispensável de (quase) todos os projetos. É também uma oportunidade de relançamento, onde o consumo de energia pode ser reduzido em até 70% e um tempo de retorno rápido pode ser alcançado. Além disso, com o mesmo diâmetro, a substituição da luminária é rápida e limpa, sem necessidade de trabalhos adicionais no teto.
    Especificação
    • Installation: recessed. Light source: highpower COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, die-cast aluminium heat sink. Optic: aluminium vacuum metallized, high efficiency optic with micro-prismatic lens for homogeneous illumination. Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to low wire test 850°C. Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 20, 44. Accessories: (order separately): different decorative trims, plaster plate, steel sheet box or concrete installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNitor_HE
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosNitor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)240
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos