Publicar produtos
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS
Nitor PRO AS

    Nitor PRO AS

    Traduzido por Google,
    "Simplesmente eficiente" Levando a eficiência muito além da economia de energia. O downlight clássico foi fundamentalmente melhorado e revisto. Com desempenho intransigente, máxima eficiência e ampla variedade de aplicações, tornou-se parte indispensável de (quase) todos os projetos. É também uma oportunidade de relançamento, onde o consumo de energia pode ser reduzido em até 70% e um tempo de retorno rápido pode ser alcançado. Além disso, com o mesmo diâmetro, a substituição da luminária é rápida e limpa, sem necessidade de trabalhos adicionais no teto.
    Especificação
    • Installation: recessed ceiling with visible trim.
      Light source: high-power COB LED module, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.
      Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. 
      Optic: highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate (funnel from aluminium for AS and HC version), powder coated.
      Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C.
      Advantages: downlighter is already wired to the remote gear box. Wide range of different symmetric and asymmetric optics.
      Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALITD).
      Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire.
      IP protection: 20.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNitor_PRO_as
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosNitor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos