Publicar produtos
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC

    Nitor PRO HC

    Traduzido por Google,

    "Simplesmente eficiente"

    Levando a eficiência muito além da economia de energia.

    O downlight clássico foi fundamentalmente melhorado e revisto. Com desempenho intransigente, máxima eficiência e ampla variedade de aplicações, tornou-se parte indispensável de (quase) todos os projetos.
    É também uma oportunidade de relançamento, onde o consumo de energia pode ser reduzido em até 70% e um tempo de retorno rápido pode ser alcançado. Além disso, com o mesmo diâmetro, a substituição da luminária é rápida e limpa, sem necessidade de trabalhos adicionais no teto.

    Especificação
    • Installation: Recessed ceiling (RV)
      Optic: Highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate (funnel from aluminium).
      Nominal Luminaire Luminous flux: 5100 lm
      Light source luminous flux: 6150 lm
      Power: 40 W
      Correlated colour temperature - CCT: 4000 K
      Colour Rendering Index - CRI: 80
      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
      Lumen maintenance factor: 50000h L80 B10 at 35°C
      Driver: LED driver with fixed output
      Power supply: 230V 50Hz
      IP Protection : IP20
      IK Protection: IK06
      Weight: 2.4 kg
      Energy class: A++



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNitor_PRO_hc
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosNitor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos