Publicar produtos
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ
Pipes RVSQ

    Pipes RVSQ

    Traduzido por Google,

    "Totalmente responsivo"!

    Foco como uma questão de escolha.

    Uma gama de focos LED embutidos reúne eficiência e personalização. Com uma ampla variedade de combinações de cores, opções de potência e tamanhos, o Pipes R é um spot que pode se misturar discretamente ou se tornar um elemento atraente no espaço.

    O conceito de »Less is more« foi além do design em si ou da forma como um espaço é usado. Cada componente do produto foi otimizado para tornar o Pipes R altamente eficiente e acessível.

    Desenho: Serge & Robert Cornelissen

    Especificação
    • Beam angle: 20°, 30°, 55°

      Luminaire luminous flux: 390 lm - 748 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940, Dim to warm

      Power: 4W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapipes-rvsq
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosPipes R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos