Publicar produtos
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS
Pipes RVS

    Pipes RVS

    Traduzido por Google,
    "Totalmente responsivo"! Foco como uma questão de escolha. Uma gama de focos de LED embutidos reúne eficiência e personalização. Com uma ampla variedade de combinações de cores, opções de potência e tamanhos, o Pipes R é um spot que pode se misturar discretamente ou se tornar um elemento atraente no espaço. O conceito de »Menos é mais« foi além do design em si ou da forma como um espaço é utilizado. Cada componente do produto foi otimizado para tornar o Pipes R altamente eficiente e acessível. Desenho: Serge & Robert Cornelissen
    Especificação
    • Optics: 20°, 27° HC, 30°, 37° HC, 40°, 43° HC, 55°, 60°

      Luminaire luminous flux: 367 lm - 3411 lm

      LED colour: 2700K, CRI>80, 3000K, CRI>80, 4000K, CRI>80, 2700K, CRI>90, 3000K, CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Installation: Recessed ceiling (RV)

      Power: 4W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipes_RVS
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosPipes R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos