Publicar produtos
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C

    Pipes Tube Single C

    Traduzido por Google,
    "Puro impacto". Cada espaço deve ter algo intrigante e, portanto, precioso. Pipes Tube destina-se a melhorar o espaço. Como forte elemento decorativo, chama a atenção. Ainda assim, sua forma é simples o suficiente para se misturar com o ambiente. Uma variedade de tamanhos e cores permite que você seja criativo nas composições e dê um toque pessoal a cada espaço.
    Especificação
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPipesTube_single_C
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPipes Tube
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos