Publicar produtos
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo
Rynk Ovo

    Rynk Ovo

    Traduzido por Google,

    Um anel de luz

    Rynk Round é um círculo contínuo de luz, uma luminária de formato circular disponível em três diâmetros diferentes e várias cores modernas. É simples, mas eficiente tanto no design quanto na iluminação.

    Com a possibilidade de iluminação indireta, cria um ambiente acolhedor, ilumina os tetos e melhora o conforto visual.

    Graças ao seu perfil fino e elegante, adapta-se a todos os tipos de interiores – desde residências a escritórios, lojas e estabelecimentos de hotelaria.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 4259 - 7243 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarynk-oval
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRynk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment