Publicar produtos
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T

    Rulo T

    Traduzido por Google,

    Rulo é tudo o que um holofote deve ser – nada mais, nada menos. Sua simplicidade é sua força, oferecendo máxima eficiência e desempenho de alto nível com uma excelente relação custo-benefício .

    Isso a torna ideal para ambientes de varejo e outras aplicações onde a eficiência econômica é importante. Ela também apresenta uma ampla seleção de ângulos de feixe e lentes especiais que oferecem alto conforto visual.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarulo-t
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de produtosRulo T
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos