Publicar produtos
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV
Rylo RV

    Rylo RV

    Traduzido por Google,

    Conforto de luz extraordinário

    Rylo não é um downlight comum. Com sua ótica especial, proporciona alto conforto visual e gera emissão de luz circular.

    Não chama atenção. A fonte de luz fica escondida e tudo o que você vê é luz pura, sem reflexos. É universal, perfeito para todos os espaços e projetos.

    Uma luminária para a vida

    Design limpo e atemporal, alto conforto visual, fusão perfeita com o espaço e visual minimalista fazem dela uma luminária da qual você nunca se cansará.

    Especificação
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Driver:
       remote
      Luminaire luminous flux:
      137 lm - 1338 lm
      Power:
      2 - 7 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarylo-rv
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosRylo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (31)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (7)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)