Publicar produtos
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI

    Wave Round SDI

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    "A vida é um círculo completo"

    Se você não gosta de círculos, siga em frente.

    Desafie sua criatividade desenhando figuras repetidas ou uma combinação original de diferentes formas e tamanhos, sem perder o foco.

    'Wave round' pode parecer todo brilho e glamour, mas também possui maior eficiência e brilho reduzido e, como tal, é apropriado para sua recepção, entrada de prédio ou shopping center. É um objeto que busca atenção sem dominar seu espaço.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 3438 - 132331 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended Direct / Indirect (SDI)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWave_round_sdi
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosWave Round
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)88
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos