Publicar produtos
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
    Intuit

    Meeter Modular Banquet Seating

    Traduzido por Google,

    A Meeter oferece assentos modulares estilo banquete que se integram perfeitamente a qualquer espaço. Projete grandes áreas de estar, contorne cantos de paredes compactas e crie cantos ideais para trabalho.

    Móveis que se adaptam
    O sistema Meeter Modular leva em consideração as características únicas de cada espaço. Os módulos oferecem assentos rasos, três alturas diferentes de encosto e estão disponíveis em 5 comprimentos padrão e uma infinidade de comprimentos personalizados, permitindo que você crie espaços versáteis para diferentes funções.

    O Meeter reúne pessoas.
    O sistema modular Meeter foi projetado para ser extremamente durável, resistente e fácil de limpar, tornando-o perfeito para todos os tipos de espaços, especialmente áreas de grande circulação.
    Os módulos do Meeter podem ser usados ​​para fornecer:
    - cafés, restaurantes e copas de escritório;
    - Salas de reuniões e áreas de colaboração;
    - salas de estar, áreas de descanso e áreas de trabalho privativas;
    - Pequenos nichos, espaços embaixo de escadas e ao longo das bordas das paredes, onde o espaço é limitado.

    Em sintonia com as tendências modernas de mobiliário, a Meeter oferece qualidade comprovada, sustentabilidade e certificações do Rótulo Ecológico da UE.

      Especificação
      • Dimensions
        Depth: 62 cm
        Height options: 77, 103, 128 cm
        Standard width options: 62, 80, 100, 120, 150 cm. Custom lengths available up to 200 cm

        Frame
        Solid wood and plywood

        Seat & backrest
        Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
        Fixed seat and back cushions

        Legs
        Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

        Accessories
        Attached side table of add functionality
        Integrated electrical outlet
        Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

        Warranty
        10 years

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMeeter
      • Familia de productoSeating
      • Grupo de produtosMeeter
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2025-10-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalEstofo
      • Material secundárioMadeira compensada
      • Concebido emEstonia
      • Fabricado emEstonia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás