Publicar produtos
Meeter Workstation
Meeter Workstation
Meeter Workstation
    Intuit

    Meeter Workstation

    Traduzido por Google,
    As paredes tranquilas do Meeter Workbay podem abrigar as conversas mais importantes ou receber a pessoa para um trabalho mais focado. Todos nós já sentimos a necessidade de silêncio e tranquilidade em meio a um ambiente de trabalho agitado. É por isso que estamos ajudando você a criar a Zona de Concentração perfeita. O design minimalista do Meeter Workbay o torna uma adição fácil a qualquer escritório aberto, permitindo que você crie os espaços privativos que precisa.
    Especificação
    • Dimensions
      Length options: 165, 195 cm
      Height: 128 cm
      Width: 215 cm

      Frame
      Solid wood and plywood

      Seat & backrest
      Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
      Fixed seat and back cushions

      Legs
      Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

      Accessories
      Additional tables fo add functionality to the seating area
      Integrated electrical outlet
      Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

      Warranty
      10 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMeeter-Workbay
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosMeeter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMadeira compensada
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás