O concentrador de oxigênio Invacare Perfecto2 V é uma adição econômica à primeira linha de concentradores estacionários da Invacare. Este concentrador de 5 litros é pequeno, silencioso e leve e vem de fábrica com o sensor de oxigênio Invacare Senso2. A unidade Perfecto2 V incorpora muitos dos melhores recursos do concentrador Invacare Perfecto2 líder de mercado, incluindo seu design e cor externos contemporâneos preferidos pelo paciente.
Especificações
dimensões: 23 polegadas H x 13 polegadas W x 12 polegadas D
peso do produto: 40 lb.
peso do produto de envio: 45 lb
oxigênio: oxigênio
fluxo: 5 lpm
faixa de fluxo: 0,5-5 lpm
pureza do oxigênio: 95,6 por cento -87 por cento em todas as taxas de fluxo
nível de som: 43 DBA.
Como recurso na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |