Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
invita/products/0d7cf5e5-cac4-4618-a8a3-96b54025de57
Início
Categorias
Cozinha
Armários de Cozinha
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Indisponível em Estados Unidos
INVITA
Seguir
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Traduzido por Google,
Vista original
Porta Atena Branca. - Plana com borda levemente arredondada, raio 2 mm. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N endurecida por UV. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Descarregar
Especificação
Especificação
Base cabinet with double doors and 1 adjustable shelf
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
287-091-KU1-080
Familia de producto
Athena
Grupo de produtos
Base cabinet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-04-19
Número de edição
1
Altura (mm)
704
Largura (mm)
800
Profundidade (mm)
565
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.invita.dk/kokken/
Instruções de instalação
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certificação do produto
https://www.invita.dk/erhverv/
Descrição técnica
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Relacionado
Relacionado
Material principal
MDF
Material secundário
Placa MFC
Concebido em
Denmark
Fabricado em
Denmark
Peso líquido (Kg)
34.45
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Armários de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Título CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Produtos parecidos
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descarregar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descarregar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descarregar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descarregar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descarregar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descarregar