Publicar produtos
Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)
INVITA

Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)

Traduzido por Google,
Porta Atena Branca. - Plana com borda levemente arredondada, raio 2 mm. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N endurecida por UV. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única287-091-KG625-060
  • Familia de productoAthena
  • Grupo de produtosHigh cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2112
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)56.37
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText