Publicar produtos
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Traduzido por Google,
Porta Atena Branca. - Plana com borda levemente arredondada, raio 2 mm. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N endurecida por UV. - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única287-091-KU12-060
  • Familia de productoAthena
  • Grupo de produtosCorner base
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)22.729
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings