Publicar produtos
Wall cabinet 60 cm Alba (KO201-060)
INVITA

Wall cabinet 60 cm Alba (KO201-060)

Traduzido por Google,
Porta Alba Branco. - Porta plana com canto ligeiramente arredondado. - Aglomerado de 16mm revestido com melamina branca acetinada mate. - Cor mais próxima NCS S 0500-N - Aprovado para etiqueta dinamarquesa de clima interno
Especificação
  • Wall cabinet for extractor hoods. 3 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única720-091-KO201-060
  • Familia de productoAlba
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)16.52
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings