Publicar produtos
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    Traduzido por Google,
    ISOBOX ETICSBOX é uma placa de espuma EPS para isolamento de paredes externas de última geração: - Máximo desempenho térmico - Design inovador. - Melhor estabilidade dimensional - Protegido contra radiação IR Fabricado principalmente em cinza, o EPS ETICSBOX possui uma fina face de EPS branca que oferece proteção total contra radiação IR. Não é necessária mais lona no local! Totalmente certificado, o ETICSBOX melhora o desempenho térmico devido ao seu lambda muito baixo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeticsbox
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosETICS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpanded polystyrene (EPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa