Publicar produtos
Terrace system
Isodrän

Terrace system

Traduzido por Google,
PISO DE CONCRETO QUENTE E SECO SEM ÁGUA Os terraços estão se tornando cada vez mais comuns em nossas cidades, o que exige grandes demandas de projeto e execução para que não surjam problemas. O uso do ISODRÄN BOARD resolverá os problemas de isolamento térmico e drenagem com um único produto.
Especificação
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaterracesystem
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPorous Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010879
  • Nome ETIMInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral fibre slab insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIA1020
  • Título CSI UniFormat IISpecial Foundations

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden