Publicar produtos
CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.

Traduzido por Google,
Os painéis PROTECT são a solução ideal para quem busca máxima proteção contra danos acidentais. Painel de isolamento a vácuo em fibra de vidro (CZ) colado com duas camadas de fibrocimento de 3 mm. Quando aplicado em paredes, permite o revestimento e acabamento direto do painel, sem a necessidade de camadas protetoras adicionais. Quando utilizado em pisos ou coberturas, o painel Protect oferece maior resistência a possíveis danos causados ​​pelo tráfego de pessoas durante a instalação. Uma vantagem adicional é a possibilidade de aplicação de membrana asfáltica a quente diretamente sobre o painel, aumentando sua durabilidade e confiabilidade. DIMENSÕES: 1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm. Outras dimensões disponíveis sob encomenda. ESPESSURA DO PAINEL: 16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm. Condutividade térmica λm: 0,003 W/mK. Classe de reação ao fogo: A1 S1 d0.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCZ-protect
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África