Publicar produtos
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
    ISOLCORE

    CZ Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.

    Traduzido por Google,
    O isolamento mais fino e de melhor desempenho do mundo. Lambda D 0,002 W/mK. Mais econômico que outros da mesma categoria. Excelente resistência ao fogo A2 S1 d0. Ecossustentável, fabricado com materiais reciclados e totalmente reciclável ao final de sua vida útil, em conformidade com as normas UNI/PdR 88:2020 e ISO 14021. VANTAGENS: Desempenho de isolamento excepcional (até 20 vezes superior aos painéis de isolamento tradicionais). Consumo de energia reduzido. Espessura mínima. Durabilidade do desempenho térmico até 3 vezes superior à do isolamento tradicional. Também adequado para edifícios sujeitos a restrições paisagísticas, históricas ou ambientais. Isolamento acústico: 21 dB com apenas 10 mm de espessura. 41 dB com sistema CZ-SoundStop APLICAÇÕES: Fachadas externas (atrás de revestimento a seco – espessura total do sistema a partir de 3/3,5 cm) Pisos de terraços Telhados e forros de varandas/garagens Isolamento de paredes e forros internos (atrás de revestimento a seco – espessura total do sistema a partir de 2,5 cm) DIMENSÕES: 1000x550 / 1000x350 / 600x550 / 550x350 / 250x350 / 150x350 / 50x350 mm Outras dimensões disponíveis sob encomenda
    Especificação
    • USE
      - exterior walls
      - interior walls
      - roofs
      - floors (terraces - flat roofs - interiors)
      - ceilings (porches - garages - flats)

      ADVANTAGES

      - Great insulation
      - The cheapest in its category
      - The most resistant
      - Many different formats (including made-to-measure)
      - The thinnest in its category(only 3 cm total)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacz-vacuum-insulated-panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África