Publicar produtos
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel
    ISOLCORE

    NANOFELT Aerogel - Insulating felt made from aerogel

    Traduzido por Google,
    O aerogel é um material à base de nanotecnologia que combina espessura extremamente reduzida com alto desempenho térmico. Ideal para aplicações que envolvem fixações mecânicas ou o isolamento de pontes térmicas específicas. O rolo é ideal para grandes superfícies, como telhados e pisos. O painel é ideal para isolamento de paredes. A fita é ideal para isolar perfis metálicos em sistemas tradicionais de revestimento a seco. DIMENSÕES: Rolo: 1,5 x 20 m = 30 m² Painel: 100 x 50 cm Fita: 100 x 5 cm ESPESSURA: O rolo está disponível em 3, 6 ou 10 mm. O painel em 10, 20 ou 30 mm, com outras opções disponíveis sob encomenda. A fita em 10 ou 20 mm, com tamanhos personalizados disponíveis sob encomenda. O aerogel possui condutividade térmica λm de 0,015 W/mK e classe de reação ao fogo A2 S1 d0. Também é ideal para isolar pequenos vãos onde painéis a vácuo não podem ser usados, bem como para pontes térmicas e fixações mecânicas. O material pode ser moldado sob medida para se ajustar a áreas críticas, como colunas, caixas elétricas, peitoris de janelas, vãos de janelas, etc.
    Especificação
    • It is highly recommended in the construction field for the insulation of:

      -exterior walls;

      -terrace flooring;

      -flat pedestrian rooves;

      -interior walls and ceilings;

      Moreover, it can be used also in the refrigeration field insulating domestic refrigerators, cold rooms and vehicles transporting fresh products.

      The main advantages are the following:

      -its high insulating performances;

      -its flexibility;

      -it is easily to shape;

      -its fire resistance;

      -its thinness;

      -duration of thermal performance 3 times higher than that of traditional insulation;

      -also applicable on buildings subject to landscape, historical, environmental constraints, etc.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicananofelt
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África