Publicar produtos
CLIMAVER Angle Elbow
ISOVER ES

CLIMAVER Angle Elbow

Traduzido por Google,
Cotovelo angular CLIMAVER conformado pelo Método de Seção Reta com painel de lã de vidro ISOVER de alta densidade e não hidrofílica revestido externamente com folha de alumínio reforçada com papel kraft e malha de vidro, que atua como barreira de vapor (espessura: 40mm) e CLIMAVER NETO (Espessura: 25mm), com tecido reforçado com preto de alta resistência mecânica. No caso do CLIMAVER PLUS R (espessura: 25mm), o forro interno é uma folha de alumínio reforçada com papel kraft
Especificação
  • CLIMAVER angle elbow conformed by ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA or CLIMAVER PLUS R Mineral Wool Method consisting of high density ISOVER glass wool rigid panels, coated on the outside with an aluminum foil reinforced with paper Kraft and glass mesh, which acts as a steam barrier, and on the inside face, in the case of CLIMAVER APTA (Thickness: 40mm) and CLIMAVER NETO (Thickness: 25mm), with a reinforced colored glass net fabric Black with high mechanical resistance. In the case of CLIMAVER PLUS R (Thickness: 25mm), the inner lining is an aluminum foil reinforced with kraft paper. Complying with the standard UNE EN 14303 Products Thermal insulation for building equipment and industrial installations with a thermal conductivity of 0.032 to 0.038 W / (m • K), fire reaction class B-s1, d0 and designation code MW-EN 14303 -T5-MV1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLIMAVER_angle_elbow
  • Familia de productoConductos Climatización
  • Grupo de produtosMineral Wool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto