Publicar produtos
Chest of drawers - 4 drawers
IS-Vet Oy

Chest of drawers - 4 drawers

Traduzido por Google,
Armários e prateleiras com moldura de painel laminado de 18 mm ou aglomerado de melamina. Borda ABS. armações de base metálica e pés ajustáveis. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única76865
  • Familia de productoSchool Furniture
  • Grupo de produtosPanel-framed furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalAglomerado
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56