Publicar produtos
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L

    i.design MOSAICO L

    Traduzido por Google,

    Produtos de concreto para pisos arquitetônicos de prestígio. I.design MOSAICO é um produto de concreto durável produzido com componentes e/ou pigmentos específicos adequados para a obtenção de superfícies decoradas:
    -Concreto escovado (S)
    -Concreto desativado (L),

    São adequados para a construção de pavimentos em betão armado expostos a condições ambientais com agressões específicas moderadas (ex. expostos à carbonatação).

    A utilização do betão i.design MOSAICO permite obter uma vasta gama de formas, cores (com agregados e pigmentos específicos para betão) e acabamentos decorativos de superfície (escovado ou desativado). Além disso, o tratamento de superfície, tanto escovado como desativado, permite obter pavimentos mais seguros/antiderrapantes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicai_design_MOSAICO_L
    • Familia de productoPavements
    • Grupo de produtosArchitectural Concrete-deactivated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Código UNSPSC301115
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaving systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 13 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Paving Surface Treatment
    • Número OmniClass23-13 15 11
    • Título OmniclassConcretes
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa