Publicar produtos
CI562MN Brass-Rod Manifolds
IVAR

CI562MN Brass-Rod Manifolds

Traduzido por Google,

Os manifolds de barras são usinados e submetidos a tratamento térmico de alívio de tensões após a usinagem, são montados com processos automatizados e testados individualmente. Uma série completa de tamanhos, variantes e acessórios está disponível para controlar as rotas individuais. Também podem ser adquiridos pré-montados em suportes padrão ou rebaixados em kits de entrega/devolução. Vários acessórios permitem cumprir os requisitos principais do sistema e complementar o coletor com todos os componentes necessários para o funcionamento ideal do sistema: válvulas de esfera, válvulas de bloqueio, válvulas de purga de ar, torneiras de carga-descarga, válvulas de derivação , caixas de alojamento e isolamento individual.

Especificação
  • Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with manually operated isolation valves, brackets and EUROK connections. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCI562MN_Brass-Rod_Manifolds
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de produtosBrass-rod manifolds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING