Publicar produtos
MPL5780 Double Wall Fitting
IVAR

MPL5780 Double Wall Fitting

Traduzido por Google,
MULTI•PRESS•LEAK é o novo acessório de prensar concebido para garantir a fuga de água em caso de falha de prensagem e para ser utilizado indiferentemente com 7 perfis de crimpagem diferentes (BE, B, TH, R, H, F, U). A ausência de vedação se não for pressionada é uma função especialmente solicitada no mercado para evitar problemas e danos em caso de prensagem esquecida: graças ao teste do sistema, o instalador pode identificar vazamentos imediatamente e repará-los pressionando corretamente a conexão. Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.
Especificação
  • MPL5780 - DOUBLE WALL FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMPL5780_Double_Wall_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosM·P·L - Multi Press Leak
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText