Publicar produtos
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS
    IVAR

    POLIFEMO® / POLIFEMO® PLUS

    Traduzido por Google,

    POLIFEMO® e POLIFEMO® PLUS são dispositivos sem partes móveis que, através do consumo calibrado das esferas dentro do cartucho, permitem a dosagem proporcional de polifosfatos e silicatos de grau alimentício em água fria doméstica. requer a instalação de duas válvulas de esfera ascendente e descendente do componente, que possibilitam o desligamento do sistema e a substituição do cartucho quando necessário. Para evitar interrupções no fornecimento de água potável, está prevista uma derivação no sistema. O POLIFEMO® PLUS integra uma válvula bypass no corpo de latão, que permite a substituição do cartucho de recarga sem intervir em outras peças de fechamento, garantindo assim a continuidade do sistema. POLIFEMO® e POLIFEMO® PLUS podem ser instalados para proteger caldeiras, aquecedores de água, lava-louças e máquinas de lavar. O uso de polifosfatos para a prevenção de calcário oferece bom desempenho com água média ou dura, até 30 °f. A água com valores de dureza mais altos pode exigir a adição de um descalcificador de água para proteger todo o sistema. A temperatura também é importante, pois com o aumento da temperatura a eficiência dos polifosfatos diminui proporcionalmente: no caso de temperaturas acima de 60°C mesmo a água tratada pode estar sujeita à precipitação de carbonato de cálcio e magnésio (calcário).

    Especificação
    • IVAR POLIFEMO® cod. 520150: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 2,15 m3/h, maximum flow rate 25 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3).  

      IVAR POLIFEMO® PLUS  cod. 520151: Spherical crystal polyphosphate and silicate doser with integrated safety filter to protect the system from limescale and corrosion. To be installed vertically or horizontally on the cold water pipe upstream of the domestic hot water producer (boiler, water heater, etc.) or upstream of the appliance to be protected (washing machine, dishwasher). Chemical compounds proportionally dosed thanks to the calibrated consumption of the spheres according to the quantity of water that passes through the component. Float with refill indicator for cartridge replacement. Threaded body in chromed brass CW617N, glass in Grilamid® TR, sealing elements in peroxide EPDM. Flow coefficient Kv= 1,10 m3/h, maximum flow rate 13 l/min (with ΔP = 0,5 bar).  Size of the polypropylene safety filter: 100 μm. Temperature: 0÷40 °C. Maximum working pressure: 10 bar. Volume of water treated with one refill: about 30 m3. Connections: 1/2 "F (x3). Integrated by-pass to replace the cartridge without interrupting the water supply to the system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPOLIFEMO-POLIFEMO_PLUS
    • Familia de productoOther
    • Grupo de produtosOther
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCFiltro
    • Código ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Nome UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
    • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
    • Número OmniClass23-27 55 11 11
    • Título OmniclassWater Filters
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING