Publicar produtos
PT5712 Female Angle Fitting
IVAR

PT5712 Female Angle Fitting

Traduzido por Google,

IVARPRESS é um acessório de prensagem IVAR estudado e testado para ser utilizado com perfil de crimpagem B. A geometria da conexão, projetada para o acoplamento ideal entre tubo e conexão após a prensagem, e as janelas no suporte da bucha, para verificar a correta inserção do tubo e dois O-rings em EPDM peróxido em cada terminal, são detalhes que ajudam a garantir a usabilidade e confiabilidade do produto.

O corpo é feito de latão niquelado CW617N na superfície externa e amarelo para todas as outras partes em contato com o fluido em conformidade com as últimas normas-regulamentos para estação de água potável.

Disponível em uma ampla gama de configurações e tamanhos.

Especificação
  • PT5712 - FEMALE ANGLE FITTING

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 32x3 mm and female threaded connection from 1/2” to 1".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPT5712_Female_Angle_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosIVARPRESS - Press fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText