Publicar produtos
TECHNOMIX
IVAR

TECHNOMIX

Traduzido por Google,

TECHNOMIX é uma unidade de mistura e reforço para instalações radiantes. O controle da temperatura de entrega é realizado por uma válvula de duas vias, que regula o fluxo do fluido de transferência de calor para a mistura (sistema “injeção”). TECHNOMIX está disponível com mistura de ponto fixo por cabeça termostática. Completo com válvula de balanceamento, válvulas de bloqueio, válvula manual de purga de ar e válvula de enchimento/drenagem, TECHNOMIX reúne todas as funções essenciais em uma unidade de tamanho compacto, facilmente acessível e reversível (com entrega pela direita ou pela esquerda). Pode ser complementado com kits de manifolds IVAR para balanceamento e controle de zonas individuais e, a montante da mistura, com kits de manifolds horizontais ou verticais para entrega de alta temperatura a radiadores e toalheiros aquecidos.

Especificação
  • IVAR TECHNO TNB cod. 508100: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), fill/drain valve, manual air vent valve, two thermometers 0÷80 °C (on delivery of boiler circuit and mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T3011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Pump space 130 mm with G 1”1/2F flat seal connections.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTECHNOMIX
  • Familia de productoRadiant systems
  • Grupo de produtosMixing and relaunch group for radiant systems TECHNOMIX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText