Publicar produtos
VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection
IVAR

VD2101 Straight Thermostatic Valve With Female Connection

Traduzido por Google,

A válvula termostática é um dispositivo que regula o fluxo de água para o radiador e está configurada para comando termostático. A porca com haste de controle pode ser substituída e inspecionada com o sistema em funcionamento. As válvulas IVAR são fornecidas em todas as figuras com tampa protetora no lugar do controle ou com cabeçote manual. A conexão do tubo pode ser fêmea ou macho, enquanto para a conexão do radiador você pode escolher entre vedação cônica padrão, união do tubo com O-ring ou as respectivas versões com rosca de 3/8'' (para válvulas EUROK). Estão disponíveis duas categorias: válvulas padrão e válvulas com pré-regulação de vazão.

As válvulas padrão são caracterizadas por um obturador de válvula que se move sob o efeito da ação da cabeça termostática. A vazão não pode ser pré-ajustada com válvulas padrão. Isso é confiado ao bloqueio instalado na saída do radiador. Vários sistemas IVAR com válvulas termostáticas padrão possuem a Keymark EN 215 e, portanto, são reconhecidos como sistemas de baixa inércia térmica. Cor da tampa de proteção: branco.

As válvulas com pré-regulação de vazão, além do obturador da válvula, possuem um seletor com seis furos calibrados diferentes que oferecem diferentes resistências hidráulicas à passagem de água dependendo das características de projeto e da posição do radiador no circuito. O seletor está disponível em duas versões:

- Série “N”: Kv 0,1-0,6. Cor da tampa de proteção: preto

- Série “F”: Kv 0,045-0,32. Cor da tampa de proteção: vermelho.

Vários sistemas IVAR com válvulas termostáticas da série “N” com pré-regulação de caudal possuem a Keymark EN 215 e por isso são reconhecidos como sistemas de baixa inércia térmica.

Versões disponíveis: reta, angular, corpo reverso e coaxial.

Especificação
  • VD2101 - Straight thermostatic valve with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 3/4"F x G 3/4"M with or without O-ring (with white protective cap or manual head), G 1"F x G 1"M with or without O-ring (with white protective cap), G 1"1/4F x G 1"1/4M with or without O-ring (with white protective cap). Flow rate pre-regulation only available for 3/8", 1/2" and 3/4" sizes: N-series (black protective cap or white manual head) or F-series (red protective cap or white manual head). Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Max differential pressure: 1 bar. Max differential pressure with thermostatic head installed: 0.25 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap and manual head material: ABS.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVD2101_Straight_Thermostatic_Valve_With_Female_Connection
  • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Grupo de produtosThermostatic valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC