Publicar produtos
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Traduzido por Google,
    Conjunto de duche Citrus - Chuveiro de mão Citrus Ø 110 mm, - sistema anti-calcário, - mangueira lisa anti-torção com aspecto de metal 1600 mm, - suporte de parede de 3 posições, - caudal: 9,5 l/min, - 5 opções de pulverização: suave , relax, normal, intenso e massagem, - cuidado fácil: graças aos bicos flexíveis que evitam a sedimentação do calcário, - instalação mais fácil: os espaçadores facilitam a instalação da barra.
    Especificação
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE12917
    • Familia de productoECO
    • Grupo de produtosHydromassage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCVálvula

    Disponibilidade da região

    Europa África