Publicar produtos
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer

    Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro termostático de parede monocomando. Recurso de economia de água: parada de pressão. Parada de segurança a 37 °C. Temperatura máxima de 50 °C. Corpo quente. Válvulas antirretorno nas conexões de alimentação. Conectores com espelhos de parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8455-CP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores