Publicar produtos
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora banheira-duche de parede - Anel limitador de temperatura, - função de economia de água: fluxo sensível, - desviador automático com função de bloqueio, - válvula de retenção na saída do chuveiro, - arejador anti-calcário.
Especificação
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1385
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa África