Publicar produtos
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Traduzido por Google,
Lavatório Pátio 1 furo 60 cm - Dimensão 60 x 47 cm, - autoportante, - 2 furos pré-perfurados, - funcionalidade : rebordo para um conforto ideal de utilização todos os dias, - cuidado mais fácil: cantos macios para limpeza rápida e fácil.
Especificação
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE4159
  • Familia de productoPATIO
  • Grupo de produtosCéramique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)13.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText