Publicar produtos
Shower column

Shower column

Traduzido por Google,
Coluna de chuveiro - sem acessórios para torneira. Chuveiro quadrado 200 x 200 mm (vazão: 10 L/min). Chuveiro de mão Citrus Ø 90 mm, 4 jatos (vazão: 10 L/min). Mangueira de chuveiro lisa, antitorção, com aparência de metal, 1600 mm e mangueira de conexão de torneira de 1 m. Desviador discreto na mangueira de chuveiro. Válvula antirretorno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE45893-CP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros