Publicar produtos
ODEON UP - Vanity top 80 cm

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Traduzido por Google,
Odéon Up Tampo com 1 furo 80 cm -80 x 50 cm -autoportante -tampa de transbordamento cromada DESIGN: Inteligentemente arrojado com um toque de elegância - uma coleção para toda a família FUNCIONALIDADE: Bordas laterais largas para um ótimo conforto de uso todos os dias CUIDADO MAIS FÁCIL: Cantos macios para limpeza rápida e fácil - peça com a unidade base Odéon Up EB894, EB895 ou EB993
Especificação
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE4796
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de produtosCéramique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)26.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África