Publicar produtos
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira Odéon Up - Dimensão 180 x 80 cm, - pés ajustáveis, - apoio de pescoço, - pegas de banho (par), - volume: 250 litros, - conforto: espaço de banho confortável graças às dimensões internas generosas, almofada para um ótimo conforto de banho, - funcional : Instale com ou sem alças cromadas (padrão).
Especificação
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE6048
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de produtosBain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)21.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África