Publicar produtos
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Traduzido por Google,
Banheira Odéon Up - Dimensão 170 x 75 cm, - pés ajustáveis, - apoio de pescoço, - pegas de banho (par), - volume: 209 litros, - conforto : espaço de banho confortável graças às generosas dimensões internas, - funcional : Instale com ou sem punhos cromados (padrão).
Especificação
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE6049
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de produtosBain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África