Publicar produtos
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche acrílica com enchimento mineral de 2 componentes - Protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - 10 anos de garantia, - opcional : kit riser para min/ alturas máximas 10 - 14,5 cm, -tira estanque, - esmalte antiderrapante classe C em conformidade com a norma DIN 51097. Dreno recomendado art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Especificação
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62441
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África