Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Traduzido por Google,
Odéon Up Tampo 1 furo 80 cm - 80 x 50 cm, - autoportante, - tampa de transbordo cromada, RESISTÊNCIA: De resina bicomponente tampada com uma camada acrílica TECNOLOGIA DE VOO: Tratamento antimicrobiano incorporado no acrílico (íons de prata) ALTAMENTE RESISTENTE: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso Encomende com a unidade base Odéon Up EB894, EB895 ou EB993
Especificação
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE62446
  • Familia de productoFLIGHT
  • Grupo de produtosReceveur
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

Disponibilidade da região

Europa África