Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche acrílica com enchimento mineral de 2 componentes: - Protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - kit de elevação opcional para alturas mín/máx 10 - 14,5cmcm. RESISTÊNCIA: A partir de resina bicomponente revestida com uma camada acrílica ALTAMENTE RESISTENTE: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso
    Especificação
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62452
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África