Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 80 cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche acrílica com massa mineral de 2 componentes, tamanho 140 x 80 x 4 cm - Protecção antibacteriana (iões de prata), - de chão ou embutida, altura 4 cm, - ralo Ø 9 cm não incluído, - 10 anos garantia, - kit de elevação opcional para alturas mín./máx. 10 - 14,5 cm. RESISTÊNCIA: A partir de resina bicomponente revestida com uma camada acrílica ALTAMENTE RESISTENTE: Excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso Dreno recomendado art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Especificação
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62453 Dimensions : 140 x 80 x 4 cm Weight : 38 kg Material : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option : Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62453
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa África