Publicar produtos
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 170 x 90 cm

    Traduzido por Google,

    Base de duche acrílica com massa mineral de 2 componentes, tamanho 170 x 90 x 4 cm

    - proteção antibacteriana (íons de prata),

    - de chão ou embutida, altura 4 cm,

    - dreno Ø 9 cm não incluído,

    - Garantia de 10 anos,

    - kit de elevação opcional para alturas mín./máx. 10 - 14,5 cm cm,

    - tenacidade: de resina bicomponente coberta com uma camada acrílica,

    Tecnologia Flight: tratamento antimicrobiano incorporado ao acrílico (íons de prata),

    Altamente resistente: excelente compromisso entre durabilidade, resistência e peso

    Dreno recomendado art.-no. 19200, Ø 9 cm

    Especificação
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE62483
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África