Publicar produtos
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Traduzido por Google,
Banheira Struktura - Dimensão 170 x 75cm, - com pés reguláveis, - volume 192 litros, - conforto do duche : zona de duche ampla e de fundo plano comparável a uma base de duche de 90 x 75 cm - engenhoso : descarga de encastrar na posição aberta, - prazer do banho: costas levantadas, - acesso mais fácil: altura reduzida para 51 cm para facilitar a entrada.
Especificação
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE6D021
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de produtosBain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)482
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África