Publicar produtos
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de duche termostática de parede - Economizador de água: botão de pressão, - paragem de segurança a 40°C, - temperatura máxima 50°C, - corpo quente, - válvula de retenção nas alimentações, - conectores e espelhos de parede, - em alça de fluxo: Eco stop para ajudar a economizar água.
    Especificação
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE72352
    • Familia de productoALEO
    • Grupo de produtosRobinetterie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África